DF5A-1822SCF
CL0676-0003-7-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF5A-1822SCF
- Type de connecteur
- Contact
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
- DF5A-1822SCF
- CL No.
- CL0676-0003-7-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 8.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 500.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 500.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 22
- Jauge de fil max. (AWG)
- 18
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
- -35 ℃
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1500 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1015
- Diamètre minimal de l'isolation
- 2.2 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 3.2 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 5000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.39 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 25000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_2DDrawing_0000920905.pdf: 95 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_2DDrawing_0000482322.pdf: 105 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_SpecSheet_0000211872.pdf: 103 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_SpecSheet_0001056249.pdf: 70 KB]
Information d'assemblage
- paramètres de sertissage - 日本語 [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_CrimpCondition_0001619392.pdf: 180 KB]
- paramètres de sertissage 067600037_DF5A-1822SCF(UL1015)_CC [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_CrimpCondition_D144252_en.pdf: 103 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_CrimpQualityStandard_0001320706.pdf: 37 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_CrimpQualityStandard_0001317235.pdf: 53 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Chassis de la machine de sertissage automatique |
Main unit of crimping machine | |
|
Applicateur |