DF5A-10DP-5DSA(35)
CL0676-0032-5-35
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF5A-10DP-5DSA(35)
- Type de connecteur
- Embase
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
- DF5A-10DP-5DSA(35)
- CL No.
- CL0676-0032-5-35
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 10
- Courant nominal
- 7.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 500.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 500.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 5.0 mm
- Pas du contact
- 5.0 mm
- Longueur du connecteur
- 27.5 mm
- Largeur du connecteur
- 11.7 mm
- Hauteur du connecteur
- 15.0 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Beige
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -35 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1500 V Max.
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
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 5.2 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 800 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Oui
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF5A-10DP-5DSA(35)_CL0676-0032-5-35_2DDrawing_0001147112.pdf: 57 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF5A-10DP-5DSA(35)_CL0676-0032-5-35_2DDrawing_0001147111.pdf: 56 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF5A-10DP-5DSA(35)_CL0676-0032-5-35_SpecSheet_0001160015.pdf: 86 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF5A-10DP-5DSA(35)_CL0676-0032-5-35_SpecSheet_0000804946.pdf: 129 KB]
- Certificats (UL) [DF5A-10DP-5DSA(35)_CL0676-0032-5-35_Certifications_UL_0001457471.pdf: 361 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF5A-10DP-5DSA(35)_CL0676-0032-5-35_Certifications_cUL_0001457472.pdf: 54 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur