DF33C-10DP-3.3DSA(24)
CL0676-1116-9-24
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF33C-10DP-3.3DSA(24)
- Type de connecteur
- Embase
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
- DF33C-10DP-3.3DSA(24)
- CL No.
- CL0676-1116-9-24
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 10
- Courant nominal
- 5.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 500.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 500.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 3.3 mm
- Pas du contact
- 3.3 mm
- Longueur du connecteur
- 18.3 mm
- Largeur du connecteur
- 12.4 mm
- Hauteur du connecteur
- 11.5 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Blanc vanille
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -35 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1500 V Max.
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 60 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.59 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 720 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Oui
- Note
- 60 pieces / tray .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF33C-10DP-3.3DSA(24)_CL0676-1116-9-24_2DDrawing_0000950519.pdf: 174 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF33C-10DP-3.3DSA(24)_CL0676-1116-9-24_2DDrawing_0001465215.pdf: 89 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF33C-10DP-3.3DSA(24)_CL0676-1116-9-24_SpecSheet_0000352188.pdf: 129 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF33C-10DP-3.3DSA(24)_CL0676-1116-9-24_SpecSheet_0001468030.pdf: 143 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF33C-10DP-3.3DSA(24)_CL0676-1116-9-24_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]