Global icon

DF33C-12DS-3.3C

CL0676-1123-4-00

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • DF33C-12DS-3.3C
  • Type de connecteur
  • Socket
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
  • DF33C-12DS-3.3C
  • CL No.
  • CL0676-1123-4-00
  • Type de connecteur
  • Socket
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 12
  • Courant nominal
  • 5.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 500.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 500.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 3.3 mm
  • Longueur du connecteur
  • 21.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 12.2 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 15.1 mm
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
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
  • Blanc vanille
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Câble
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
  • -35 ℃
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
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Non
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • File / Câble UL
  • UL 1007
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 1.81 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Oui
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.