DF33C-8RDS-3.3
CL0676-1127-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF33C-8RDS-3.3
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Retainer
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
- DF33C-8RDS-3.3
- CL No.
- CL0676-1127-5-00
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Retainer
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 500.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 500.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -35 ℃
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
- Accessoire
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Touche
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
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.16 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 4000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF33C-8RDS-3.3_CL0676-1127-5-00_2DDrawing_0001002334.pdf: 84 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF33C-8RDS-3.3_CL0676-1127-5-00_2DDrawing_0000872718.pdf: 83 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF33C-8RDS-3.3_CL0676-1127-5-00_SpecSheet_0000429848.pdf: 102 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF33C-8RDS-3.3_CL0676-1127-5-00_SpecSheet_0001091390.pdf: 97 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF33C-8RDS-3.3_CL0676-1127-5-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]