DF33C-6S-3.3C
CL0676-1140-3-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF33C-6S-3.3C
- Type de connecteur
- Socket
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
- DF33C-6S-3.3C
- CL No.
- CL0676-1140-3-00
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 6
- Courant nominal
- 5.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 500.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 500.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 3.3 mm
- Longueur du connecteur
- 21.0 mm
- Largeur du connecteur
- 7.3 mm
- Hauteur du connecteur
- 15.1 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Blanc vanille
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
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
- -35 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
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
- UL 1007
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.03 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 4000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Oui
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF33C-6S-3.3C_CL0676-1140-3-00_2DDrawing_0000950572.pdf: 60 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF33C-6S-3.3C_CL0676-1140-3-00_2DDrawing_0000590931.pdf: 58 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF33C-6S-3.3C_CL0676-1140-3-00_SpecSheet_0000352410.pdf: 103 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF33C-6S-3.3C_CL0676-1140-3-00_SpecSheet_0001091407.pdf: 97 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF33C-6S-3.3C_CL0676-1140-3-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 20.0-22.0
AWG 20.0-22.0
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Contact