Global icon

BM22-4S-V(51)

CL0677-1002-6-51

RoHS (EU)2015/863 Non recommandé pour les nouveaux designs

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • BM22-4S-V(51)
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
  • BM22-4S-V(51)
  • CL No.
  • CL0677-1002-6-51
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
  • 0.9 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 0.9 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 0.9 mm
  • Nombre de voies
  • 2
  • Remarques sur le nombre de voies
  • 2
  • Concept flottant
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
  • -35 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • 35th Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.05 μm
  • Blindage métallique
  • Non
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Nettoyage du PCB
  • Non
  • Pion de positionnement
  • Non
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 100 V Max.
  • Résistance de contact
  • 50.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 4.24 mm
  • Largeur du connecteur
  • 2.64 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 0.9 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 10000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 0.012 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 10000 PCS
  • Note