BM22-4S-V(78)
CL0677-1002-6-78
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- BM22-4S-V(78)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- BM22-4S-V(78)
- CL No.
- CL0677-1002-6-78
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 0.9 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 0.9 mm
- Hauteur d'assemblage
- 0.9 mm
- Nombre de voies
- 2
- Remarques sur le nombre de voies
- 2
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
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
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.3 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Non
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 100 V Max.
- Résistance de contact
- 50.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 4.24 mm
- Largeur du connecteur
- 2.64 mm
- Hauteur du connecteur
- 0.9 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 10000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.012 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [BM22-4S-V(78)_CL0677-1002-6-78_2DDrawing_0000952088.pdf: 251 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [BM22-4S-V(78)_CL0677-1002-6-78_2DDrawing_0001154762.pdf: 229 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [BM22-4S-V(78)_CL0677-1002-6-78_SpecSheet_0000363172.pdf: 115 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [BM22-4S-V(78)_CL0677-1002-6-78_SpecSheet_0001154763.pdf: 121 KB]