DF63-1618PC
CL0680-0536-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF63-1618PC
- Type de connecteur
- Contact
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
- DF63-1618PC
- CL No.
- CL0680-0536-8-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 15.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 630.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 630.0 V
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
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 18
- Jauge de fil max. (AWG)
- 16
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1500 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1007, 1015
- Diamètre minimal de l'isolation
- 2.1 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 3.2 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.2 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF63-1618PC_CL0680-0536-8-00_2DDrawing_0001159508.pdf: 53 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF63-1618PC_CL0680-0536-8-00_2DDrawing_0000631700.pdf: 50 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF63-1618PC_CL0680-0536-8-00_SpecSheet_0001159509.pdf: 142 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF63-1618PC_CL0680-0536-8-00_SpecSheet_0001113301.pdf: 125 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63-1618PC_CL0680-0536-8-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63-1618PC_CL0680-0536-8-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [DF63-1618PC_CL0680-0536-8-00_CableAsseyInstruction_0001134811.pdf: 1,202 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [DF63-1618PC_CL0680-0536-8-00_CableAsseyInstruction_0000108041.pdf: 573 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF63-1618PC_CL0680-0536-8-00_CrimpQualityStandard_0001319785.pdf: 57 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [DF63-1618PC_CL0680-0536-8-00_CrimpQualityStandard_0000108302.pdf: 77 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
outil de sertissage manuel |
||
|
outil de sertissage manuel |