DF63A-5EP-3.96C
CL0680-0557-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF63A-5EP-3.96C
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- DF63A-5EP-3.96C
- CL No.
- CL0680-0557-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- TÜV, C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 5
- Courant nominal
- 10.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 630.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 630.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 3.96 mm
- Longueur du connecteur
- 20.54 mm
- Largeur du connecteur
- 8.56 mm
- Hauteur du connecteur
- 23.75 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Connecteur femelle fil-à-fil
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Oui
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1500 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1007, 1015
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 2.27 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF63A-5EP-3.96C_CL0680-0557-0-00_2DDrawing_0001238564.pdf: 67 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF63A-5EP-3.96C_CL0680-0557-0-00_2DDrawing_0001179724.pdf: 64 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF63A-5EP-3.96C_CL0680-0557-0-00_SpecSheet_0001238565.pdf: 71 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF63A-5EP-3.96C_CL0680-0557-0-00_SpecSheet_0001179725.pdf: 121 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63A-5EP-3.96C_CL0680-0557-0-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63A-5EP-3.96C_CL0680-0557-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF63A-5EP-3.96C_CL0680-0557-0-00_Certifications_UL_0001457486.pdf: 437 KB]
- Certificats (TUV) [DF63A-5EP-3.96C_CL0680-0557-0-00_Certifications_TUV_0001457485.pdf: 1,417 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF63A-5EP-3.96C_CL0680-0557-0-00_Certifications_cUL_0001457487.pdf: 437 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]