DF63M-3P-3.96DS
CL0680-0572-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF63M-3P-3.96DS
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 15, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- DF63M-3P-3.96DS
- CL No.
- CL0680-0572-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA, TÜV
- Nombre de voies
- 3
- Courant nominal
- 12.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 630.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 630.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 3.96 mm
- Pas du contact
- 3.96 mm
- Longueur du connecteur
- 12.62 mm
- Largeur du connecteur
- 14.2 mm
- Hauteur du connecteur
- 9.0 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Oui
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1500 V Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 1.47 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1800 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF63M-3P-3.96DS_CL0680-0572-0-00_2DDrawing_0001262240.pdf: 78 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF63M-3P-3.96DS_CL0680-0572-0-00_2DDrawing_0001262239.pdf: 74 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF63M-3P-3.96DS_CL0680-0572-0-00_SpecSheet_0001262238.pdf: 76 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF63M-3P-3.96DS_CL0680-0572-0-00_SpecSheet_0001262237.pdf: 137 KB]
- Instructions du produit - English [DF63M-3P-3.96DS_CL0680-0572-0-00_Guideline_0001348611.pdf: 1,018 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63M-3P-3.96DS_CL0680-0572-0-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63M-3P-3.96DS_CL0680-0572-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF63M-3P-3.96DS_CL0680-0572-0-00_Certifications_UL_0001457486.pdf: 437 KB]
- Certificats (TUV) [DF63M-3P-3.96DS_CL0680-0572-0-00_Certifications_TUV_0001457485.pdf: 1,417 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF63M-3P-3.96DS_CL0680-0572-0-00_Certifications_cUL_0001457487.pdf: 437 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES) [DF63M-3P-3.96DS_CL0680-0572-0-00_3DDrawing_IGES_0001289763I.zip: 196 KB]
- Modèle 3D (STEP) [DF63M-3P-3.96DS_CL0680-0572-0-00_3DDrawing_STEP_0001289763S.zip: 126 KB]
- Empreinte (Allegro) [DF63M-3P-3.96DS_CL0680-0572-0-00_Footprint_Allegro_0001474246.zip: 143 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]