DF63-2022PCA
CL0680-0639-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF63-2022PCA
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF63-2022PCA
- CL No.
- CL0680-0639-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
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
- AC 630.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 630.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 22
- Jauge de fil max. (AWG)
- 20
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1500 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1007
- Diamètre minimal de l'isolation
- 1.7 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.8 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.2 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_2DDrawing_0001462998.pdf: 56 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_2DDrawing_0001306796.pdf: 53 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_SpecSheet_0001465154.pdf: 69 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_SpecSheet_0001338055.pdf: 125 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_CableAsseyInstruction_0001161586.pdf: 492 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_CableAsseyInstruction_0000108041.pdf: 573 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_CrimpQualityStandard_0001319785.pdf: 57 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_CrimpQualityStandard_0000108302.pdf: 77 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]