DF63SF-1618SCFA
CL0680-0703-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF63SF-1618SCFA
- Type de connecteur
- Contact
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
- DF63SF-1618SCFA
- CL No.
- CL0680-0703-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 12.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 630.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 630.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 18
- Jauge de fil max. (AWG)
- 16
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 2200 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1007, 1430
- Diamètre minimal de l'isolation
- 2.1 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 2.7 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 3000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.16 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- Rated Current skipped pin type: 15A (16 AWG), 13A (18 AWG)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF63SF-1618SCFA_CL0680-0703-0-00_2DDrawing_0001162464.pdf: 55 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF63SF-1618SCFA_CL0680-0703-0-00_2DDrawing_0001228202.pdf: 45 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF63SF-1618SCFA_CL0680-0703-0-00_SpecSheet_0001162465.pdf: 71 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF63SF-1618SCFA_CL0680-0703-0-00_SpecSheet_0001228209.pdf: 124 KB]
- Instructions du produit - English [DF63SF-1618SCFA_CL0680-0703-0-00_Guideline_0001227843.pdf: 626 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63SF-1618SCFA_CL0680-0703-0-00_Guideline_0001227842.pdf: 649 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63SF-1618SCFA_CL0680-0703-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [DF63SF-1618SCFA_CL0680-0703-0-00_CableAsseyInstruction_0001227254.pdf: 394 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [DF63SF-1618SCFA_CL0680-0703-0-00_CableAsseyInstruction_0001227253.pdf: 469 KB]
- paramètres de sertissage - English [DF63SF-1618SCFA_CL0680-0703-0-00_CrimpCondition_0001650555.pdf: 180 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [DF63SF-1618SCFA_CL0680-0703-0-00_CrimpCondition_0001650552.pdf: 180 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF63SF-1618SCFA_CL0680-0703-0-00_CrimpQualityStandard_0001319787.pdf: 63 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [DF63SF-1618SCFA_CL0680-0703-0-00_CrimpQualityStandard_0001223765.pdf: 82 KB]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Applicateur |