DF63SF-1618SCFA(05)
CL0680-0703-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF63SF-1618SCFA(05)
- Type de connecteur
- Contact
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
- DF63SF-1618SCFA(05)
- CL No.
- CL0680-0703-0-05
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 12.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 630.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 630.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.76 μm
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 18
- Jauge de fil max. (AWG)
- 16
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 2200 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1007, 1430
- Diamètre minimal de l'isolation
- 2.1 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 2.7 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 3000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.16 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- Gold plating : 0.76μm .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_2DDrawing_0001228174.pdf: 56 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_2DDrawing_0001227155.pdf: 48 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_SpecSheet_0001227156.pdf: 72 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_SpecSheet_0001228208.pdf: 125 KB]
- Instructions du produit - English [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_Guideline_0001227843.pdf: 626 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_Guideline_0001227842.pdf: 649 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_CableAsseyInstruction_0001227254.pdf: 394 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_CableAsseyInstruction_0001227253.pdf: 469 KB]
- paramètres de sertissage - English [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_CrimpCondition_0001650551.pdf: 180 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_CrimpCondition_0001650550.pdf: 180 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_CrimpQualityStandard_0001319787.pdf: 63 KB]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Chassis de la machine de sertissage automatique |
Main unit of crimping machine | |
|
Applicateur |