Global icon

DF22-5P-7.92DS(53)

CL0680-1011-0-53

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF22-5P-7.92DS(53)
  • Type de connecteur
  • Embase
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
  • DF22-5P-7.92DS(53)
  • CL No.
  • CL0680-1011-0-53
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Nombre de voies
  • 5
  • Courant nominal
  • 22.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • 7.92 mm
  • Pas du contact
  • 7.92 mm
  • Longueur du connecteur
  • 43.56 mm
  • Largeur du connecteur
  • 24.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 12.2 mm
  • Type de montage
  • THT
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
  • Pistes decalees
  • Non
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 30
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Couleur du boitier
  • Beige
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de fil recommandé
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
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Oui
  • Protection des doigts
  • Non
  • Blindage métallique
  • Non
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 2500 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • File / Câble UL
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 6.84 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 400 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Oui
  • Note
  • Standard product

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]