DF22-4P-7.92DSA(53)
CL0680-1016-3-53
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF22-4P-7.92DSA(53)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour November. 11, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- DF22-4P-7.92DSA(53)
- CL No.
- CL0680-1016-3-53
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Nombre de voies
- 4
- Courant nominal
- 22.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1000.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1000.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 7.92 mm
- Pas du contact
- 7.92 mm
- Longueur du connecteur
- 33.06 mm
- Largeur du connecteur
- 12.45 mm
- Hauteur du connecteur
- 18.1 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Beige
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 34th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Oui
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 2500 V Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 5.32 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 600 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Oui
- Note
- Standard product
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF22-4P-7.92DSA(53)_CL0680-1016-3-53_2DDrawing_0001394395.pdf: 203 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF22-4P-7.92DSA(53)_CL0680-1016-3-53_2DDrawing_0001394394.pdf: 174 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF22-4P-7.92DSA(53)_CL0680-1016-3-53_SpecSheet_0001394397.pdf: 138 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF22-4P-7.92DSA(53)_CL0680-1016-3-53_SpecSheet_0001394396.pdf: 149 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF22-4P-7.92DSA(53)_CL0680-1016-3-53_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF22-4P-7.92DSA(53)_CL0680-1016-3-53_Guideline_0001478356.pdf: 271 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF22-4P-7.92DSA(53)_CL0680-1016-3-53_Guideline_0001478363.pdf: 810 KB]
- Certificats (UL) [DF22-4P-7.92DSA(53)_CL0680-1016-3-53_Certifications_UL_0001457455.pdf: 705 KB]
- Certificats (TUV) [DF22-4P-7.92DSA(53)_CL0680-1016-3-53_Certifications_TUV_0001457454.pdf: 1,232 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF22-4P-7.92DSA(53)_CL0680-1016-3-53_Certifications_cUL_0001457456.pdf: 705 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]