DF22BF-4EP-7.92A-3PRT
CL0680-1221-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF22BF-4EP-7.92A-3PRT
- Type de connecteur
- Adaptateur
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 30, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF22BF-4EP-7.92A-3PRT
- CL No.
- CL0680-1221-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Adaptateur
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Nombre de voies
- 4
- Courant nominal
- 30.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1000.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1000.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 7.92 mm
- Longueur du connecteur
- 56.7 mm
- Largeur du connecteur
- 45.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 27.9 mm
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
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
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
- -55 ℃
- Montage sur panneaux
- Vis
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Oui
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 2500 V Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 30 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 36.61 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 90 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_2DDrawing_0001677985.pdf: 168 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_2DDrawing_0001677984.pdf: 184 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_SpecSheet_0001714705.pdf: 62 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_SpecSheet_0001714704.pdf: 128 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_Guideline_0001478356.pdf: 271 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_Guideline_0001478363.pdf: 810 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]