Global icon

DF60-4EP-10.16C

CL0680-3027-0-00

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • DF60-4EP-10.16C
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 24, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • DF60-4EP-10.16C
  • CL No.
  • CL0680-3027-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Nombre de voies
  • 4
  • Courant nominal
  • 42.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 10.16 mm
  • Longueur du connecteur
  • 59.68 mm
  • Largeur du connecteur
  • 38.6 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 15.9 mm
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Vis
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
  • 12
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 8
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
  • Vis
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
  • Connecteur femelle fil-à-fil
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Non
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Non
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 3000 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • File / Câble UL
  • UL 1015, 1283
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 4.0 mm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 7.8 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 13.5 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 300 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Oui
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.