DF60A-1S-10.16C(15)
CL0680-3058-0-15
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF60A-1S-10.16C(15)
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 24, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF60A-1S-10.16C(15)
- CL No.
- CL0680-3058-0-15
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Nombre de voies
- 1
- Courant nominal
- 50.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1000.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1000.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 10.16 mm
- Longueur du connecteur
- 15.8 mm
- Largeur du connecteur
- 24.4 mm
- Hauteur du connecteur
- 18.0 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Rouge
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 12
- Jauge de fil max. (AWG)
- 8
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 3000 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1015, 1283
- Diamètre minimal de l'isolation
- 4.0 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 7.8 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 3.14 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 600 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- 100 pieces / pack , Mold : Red .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_2DDrawing_0001242681.pdf: 44 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_2DDrawing_0001242680.pdf: 43 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_SpecSheet_0001242683.pdf: 182 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_SpecSheet_0001242682.pdf: 263 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_Guideline_0000107813.pdf: 468 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_Guideline_0001195125.pdf: 185 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_Certifications_UL_0001457474.pdf: 939 KB]
- Certificats (TUV) [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_Certifications_TUV_0001457473.pdf: 1,454 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_Certifications_cUL_0001457475.pdf: 939 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]