Global icon

DF60F-2P-10.16DSA(50)

CL0680-4007-0-50

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF60F-2P-10.16DSA(50)
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 24, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • DF60F-2P-10.16DSA(50)
  • CL No.
  • CL0680-4007-0-50
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
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
  • 10.16 mm
  • Pas du contact
  • 10.16 mm
  • Longueur du connecteur
  • 22.36 mm
  • Largeur du connecteur
  • 15.7 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 21.5 mm
  • Type de montage
  • THT
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
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Non
  • Protection des doigts
  • Oui
  • Blindage métallique
  • Non
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 3000 V Max.
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 96 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 5.94 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 288 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]