DF60FS-3S-10.16C-CV
CL0680-4016-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF60FS-3S-10.16C-CV
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 24, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF60FS-3S-10.16C-CV
- CL No.
- CL0680-4016-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 3
- Courant nominal
- 42.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1000.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1000.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 10.16 mm
- Longueur du connecteur
- 34.56 mm
- Largeur du connecteur
- 11.9 mm
- Hauteur du connecteur
- 26.35 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Câble
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Protection
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Oui
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 3000 V Max.
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
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 2.94 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 600 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_2DDrawing_0001567879.pdf: 102 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_2DDrawing_0001593965.pdf: 269 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_SpecSheet_0001567880.pdf: 71 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_SpecSheet_0001593966.pdf: 111 KB]
- Instructions du produit - English [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_Guideline_0000122272.pdf: 530 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_Guideline_0000107813.pdf: 554 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]