DF30FC-50DS-0.4V(82)
CL0684-1114-8-82
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF30FC-50DS-0.4V(82)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- DF30FC-50DS-0.4V(82)
- CL No.
- CL0684-1114-8-82
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 0.4 mm
- Pas d'assemblage
- 0.4 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 0.9 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 0.9 mm
- Hauteur d'assemblage
- 0.9 mm
- Nombre de voies
- 50
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Type de montage
- SMT
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
- -35 ℃
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
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Non
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 100 V Max.
- Résistance de contact
- 100.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 12.22 mm
- Largeur du connecteur
- 4.56 mm
- Hauteur du connecteur
- 0.9 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.047 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF30FC-50DS-0.4V(82)_CL0684-1114-8-82_2DDrawing_0001000384.pdf: 316 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF30FC-50DS-0.4V(82)_CL0684-1114-8-82_2DDrawing_0000868132.pdf: 674 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF30FC-50DS-0.4V(82)_CL0684-1114-8-82_SpecSheet_0000426503.pdf: 411 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF30FC-50DS-0.4V(82)_CL0684-1114-8-82_SpecSheet_0001012927.pdf: 39 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur male
Connecteur male