DF40C-20DP-0.4V(58)
CL0684-4010-9-58
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF40C-20DP-0.4V(58)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 10, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF40C-20DP-0.4V(58)
- CL No.
- CL0684-4010-9-58
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- USB3.1 Gen2, USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe, null
- Débit
- 20.0 Gbps
- Pas du contact
- 0.4 mm
- Pas d'assemblage
- 0.4 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 1.5 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 3.5 mm
- Hauteur d'assemblage
- 1.5, 2.0, 2.5, 3.5 mm
- Nombre de voies
- 20
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.3 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Non
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Oui
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Résistance de contact
- 90.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 5.52 mm
- Largeur du connecteur
- 2.97 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.14 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.019 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF40C-20DP-0.4V(58)_CL0684-4010-9-58_2DDrawing_0001191504.pdf: 232 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF40C-20DP-0.4V(58)_CL0684-4010-9-58_2DDrawing_0001260532.pdf: 220 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF40C-20DP-0.4V(58)_CL0684-4010-9-58_SpecSheet_0001191505.pdf: 72 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF40C-20DP-0.4V(58)_CL0684-4010-9-58_SpecSheet_0001260533.pdf: 145 KB]
- Instructions du produit - English [DF40C-20DP-0.4V(58)_CL0684-4010-9-58_Guideline_0001442210.pdf: 1,142 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF40C-20DP-0.4V(58)_CL0684-4010-9-58_Guideline_0001442213.pdf: 1,567 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES) [DF40C-20DP-0.4V(58)_CL0684-4010-9-58_3DDrawing_IGES_0001218406I.zip: 456 KB]
- Modèle 3D (STEP) [DF40C-20DP-0.4V(58)_CL0684-4010-9-58_3DDrawing_STEP_0001218406S.zip: 172 KB]
- Empreinte (Allegro) [DF40C-20DP-0.4V(58)_CL0684-4010-9-58_Footprint_Allegro_0001474292.zip: 146 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle