DF40GB-48DP-0.4V(58)
CL0684-4195-6-58
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF40GB-48DP-0.4V(58)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour November. 11, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- DF40GB-48DP-0.4V(58)
- CL No.
- CL0684-4195-6-58
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- USB3.1 Gen2, USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe, null
- Débit
- 20.0 Gbps
- Pas du contact
- 0.4 mm
- Pas d'assemblage
- 0.4 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 1.5 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 3.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 1.5, 3.0 mm
- Nombre de voies
- 48
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.3 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 34th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Blindage métallique
- Oui
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Non
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Oui
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Résistance de contact
- 90.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 10.76 mm
- Largeur du connecteur
- 2.97 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.14 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.038 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF40GB-48DP-0.4V(58)_CL0684-4195-6-58_2DDrawing_0001140516.pdf: 178 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF40GB-48DP-0.4V(58)_CL0684-4195-6-58_2DDrawing_0001399878.pdf: 166 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF40GB-48DP-0.4V(58)_CL0684-4195-6-58_SpecSheet_0001140517.pdf: 61 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF40GB-48DP-0.4V(58)_CL0684-4195-6-58_SpecSheet_0001400087.pdf: 142 KB]
- Instructions du produit - English [DF40GB-48DP-0.4V(58)_CL0684-4195-6-58_Guideline_0001442210.pdf: 1,142 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF40GB-48DP-0.4V(58)_CL0684-4195-6-58_Guideline_0001442213.pdf: 1,567 KB]