BM54F3.0-30DP-0.4V(51)
CL0684-4603-0-51
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- BM54F3.0-30DP-0.4V(51)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- BM54F3.0-30DP-0.4V(51)
- CL No.
- CL0684-4603-0-51
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 0.4 mm
- Pas d'assemblage
- 0.4 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 3.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 3.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 3.0 mm
- Nombre de voies
- 30
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.3 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 100 V Max.
- Résistance de contact
- 100.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 10.0 mm
- Largeur du connecteur
- 3.8 mm
- Hauteur du connecteur
- 2.64 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 3000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.065 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [BM54F3.0-30DP-0.4V(51)_CL0684-4603-0-51_2DDrawing_0001492259.pdf: 422 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [BM54F3.0-30DP-0.4V(51)_CL0684-4603-0-51_2DDrawing_0001562614.pdf: 464 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [BM54F3.0-30DP-0.4V(51)_CL0684-4603-0-51_SpecSheet_0001576702.pdf: 77 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [BM54F3.0-30DP-0.4V(51)_CL0684-4603-0-51_SpecSheet_0001576701.pdf: 146 KB]
- Instructions du produit - English [BM54F3.0-30DP-0.4V(51)_CL0684-4603-0-51_Guideline_0001651983.pdf: 1,162 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [BM54F3.0-30DP-0.4V(51)_CL0684-4603-0-51_Guideline_0001651981.pdf: 1,282 KB]