BM54MF-50DP-0.4V(53)
CL0684-4619-0-53
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- BM54MF-50DP-0.4V(53)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour May. 27, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- BM54MF-50DP-0.4V(53)
- CL No.
- CL0684-4619-0-53
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 0.4 mm
- Pas d'assemblage
- 0.4 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 4.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 4.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 4.0 mm
- Nombre de voies
- 50
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.3 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 100 V Max.
- Résistance de contact
- 100.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 14.0 mm
- Largeur du connecteur
- 3.8 mm
- Hauteur du connecteur
- 2.94 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 500 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.097 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [BM54MF-50DP-0.4V(53)_CL0684-4619-0-53_2DDrawing_0001674947.pdf: 480 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [BM54MF-50DP-0.4V(53)_CL0684-4619-0-53_2DDrawing_0001674948.pdf: 520 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [BM54MF-50DP-0.4V(53)_CL0684-4619-0-53_SpecSheet_0001674949.pdf: 76 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [BM54MF-50DP-0.4V(53)_CL0684-4619-0-53_SpecSheet_0001674950.pdf: 146 KB]
- Instructions du produit - English [BM54MF-50DP-0.4V(53)_CL0684-4619-0-53_Guideline_0001651983.pdf: 1,162 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [BM54MF-50DP-0.4V(53)_CL0684-4619-0-53_Guideline_0001651981.pdf: 1,282 KB]