Global icon

BM14B(0.8)-24DS-0.4V(51)

CL0684-8005-0-51

RoHS (EU)2015/863 Non recommandé pour les nouveaux designs

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • BM14B(0.8)-24DS-0.4V(51)
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
  • BM14B(0.8)-24DS-0.4V(51)
  • CL No.
  • CL0684-8005-0-51
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • USB3.0, USB3.1, MIPI
  • Débit
  • 10.0 Gbps
  • Pas du contact
  • 0.4 mm
  • Pas d'assemblage
  • 0.4 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 0.8 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 0.8 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 0.8 mm
  • Nombre de voies
  • 24
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 10
  • Type de montage
  • SMT
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
  • -35 ℃
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
  • Noire
  • Nettoyage du PCB
  • Non
  • Pion de positionnement
  • Non
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 100 V Max.
  • Résistance de contact
  • 100.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 7.28 mm
  • Largeur du connecteur
  • 1.98 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 0.8 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 8000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 0.015 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 8000 PCS
  • Note