Global icon

DF19G-20S-1C(06)

CL0685-0007-9-06

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF19G-20S-1C(06)
  • Type de connecteur
  • Socket
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
  • DF19G-20S-1C(06)
  • CL No.
  • CL0685-0007-9-06
  • Type de connecteur
  • Socket
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 20
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 100.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 100.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • 1.0 mm
  • Pas du contact
  • 1.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 23.5 mm
  • Largeur du connecteur
  • 6.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 1.5 mm
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
  • Non
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 30
  • Traitement de surface du contact
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Couleur du boitier
  • Beige
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Câble
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
  • -35 ℃
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
  • Friction
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 300 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • LVDS
  • Débit
  • File / Câble UL
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 0.6 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.2 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 5000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note