Global icon

DF19G-20S-1F(05)

CL0685-0009-4-05

RoHS (EU)2015/863 Non recommandé pour les nouveaux designs

  • Nom du produit
  • DF19G-20S-1F(05)
  • Type de connecteur
  • Socket
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
  • DF19G-20S-1F(05)
  • CL No.
  • CL0685-0009-4-05
  • Type de connecteur
  • Socket
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 20
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 100.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 100.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • 1.0 mm
  • Pas du contact
  • 1.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 23.5 mm
  • Largeur du connecteur
  • 5.95 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 1.2 mm
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
  • Beige
  • Méthode de raccordement du fil
  • Terminaison du FPC
  • Type de fil recommandé
  • FPC
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
  • -35 ℃
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
  • Friction
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 300 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • LVDS
  • Débit
  • File / Câble UL
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.26 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 5000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Non
  • Note

Nom du produit Type d'outil Nom de l'outil
Outil IDC