DF19G-20S-1F-GND(06)
CL0685-0010-3-06
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- DF19G-20S-1F-GND(06)
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Ground Plate for FPC
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
- DF19G-20S-1F-GND(06)
- CL No.
- CL0685-0010-3-06
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Ground Plate for FPC
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 20
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- 1.0 mm
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Longueur du connecteur
- 23.4 mm
- Largeur du connecteur
- 4.1 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.5 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -35 ℃
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
- Touche
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.13 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF19G-20S-1F-GND(06)_CL0685-0010-3-06_2DDrawing_0001394495.pdf: 33 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF19G-20S-1F-GND(06)_CL0685-0010-3-06_2DDrawing_0001394493.pdf: 31 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF19G-20S-1F-GND(06)_CL0685-0010-3-06_SpecSheet_0001394496.pdf: 53 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF19G-20S-1F-GND(06)_CL0685-0010-3-06_SpecSheet_0001394494.pdf: 92 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit - 日本語 [DF19G-20S-1F-GND(06)_CL0685-0010-3-06_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]