DF19-14S-1C
CL0685-0012-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF19-14S-1C
- Type de connecteur
- Socket
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
- DF19-14S-1C
- CL No.
- CL0685-0012-9-00
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 14
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 1.0 mm
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Longueur du connecteur
- 17.5 mm
- Largeur du connecteur
- 6.1 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.5 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Beige
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
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
- -35 ℃
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Caractéristiques techniques
- LVDS
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- 0.6 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.086 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF19-14S-1C_CL0685-0012-9-00_2DDrawing_0000929701.pdf: 97 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF19-14S-1C_CL0685-0012-9-00_2DDrawing_0000499346.pdf: 105 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF19-14S-1C_CL0685-0012-9-00_SpecSheet_0000229073.pdf: 121 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF19-14S-1C_CL0685-0012-9-00_SpecSheet_0001057145.pdf: 125 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit - 日本語 [DF19-14S-1C_CL0685-0012-9-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]