MF25S-WP13S02-0203
CL0709-0599-5-00
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- MF25S-WP13S02-0203
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Type générique
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- MF25S-WP13S02-0203
- CL No.
- CL0709-0599-5-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- IP 67
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Fibre optique recommandée
- Matériau de la fibre
- Forme de la ferrule
- Longueur d'onde de fonctionnement
- 1310 nm
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- 2
- Remarques sur le nombre de voies
- 3
- Traitement de surface du contact
- Argent
- Température de fonctionnement (Max.)
- 75 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Vis
- Couleur du boitier
- Noire
- Obturateur
- Non
- Matériau de l'enveloppe
- Metal
- Traitement de surface du blindage
- Chrome
- Type de polissage
- Matériau de la douille
- Zircone
- Nombre de fibres optiques
- 2
- Longueur du câble
- Matériau de la capuchon
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure
- Epaisseur du traitement de surface
Spécifications électriques / optiques
- Atténuation
- Distance de transmission
- Courant nominal
- 30.0 A
- Courant nominal autre
- Résistance de contact
- 3.0 mΩ Max.
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 420.0 V
- Tension nominale (DC) autre
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 78.5 mm
- Largeur du connecteur
- 34.3 mm
- Hauteur du connecteur
- 34.3 mm
- Diamètre extérieur du câble
- 13.0 mm
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
- 1 PCS
- Masse
- 229.0 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 20 PCS
AUTRES
- Note
- Type de fil recommandé
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé