SW20-PC1
CL0717-5500-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- SW20-PC1
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Montage sur panneaux
- Type générique
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- SW20-PC1
- CL No.
- CL0717-5500-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Montage sur panneaux
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- IP 67
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Fibre optique recommandée
- Matériau de la fibre
- Forme de la ferrule
- Longueur d'onde de fonctionnement
- nm
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Traitement de surface du contact
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Type de verrouillage
- Baionnette
- Couleur du boitier
- Noire
- Obturateur
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Traitement de surface du blindage
- Type de polissage
- Matériau de la douille
- Nombre de fibres optiques
- Longueur du câble
- Matériau de la capuchon
- Plastique
- Méthode de raccordement du fil
- Epaisseur du traitement de surface
Spécifications électriques / optiques
- Atténuation
- Distance de transmission
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
- 27.2 mm
- Largeur du connecteur
- 22.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 22.0 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 40 PCS
- Masse
- 6.26 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 240 PCS
AUTRES
- Note
- Type de fil recommandé
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [SW20-PC1_CL0717-5500-0-00_2DDrawing_0001161733.pdf: 22 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [SW20-PC1_CL0717-5500-0-00_2DDrawing_0000747863.pdf: 67 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [SW20-PC1_CL0717-5500-0-00_SpecSheet_0001161734.pdf: 36 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [SW20-PC1_CL0717-5500-0-00_SpecSheet_0001062260.pdf: 88 KB]