Global icon

SW20-RC3

CL0717-5504-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • SW20-RC3
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
  • SW20-RC3
  • CL No.
  • CL0717-5504-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Etanche
  • IP 67
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Fibre optique recommandée
  • Matériau de la fibre
  • Forme de la ferrule
  • Longueur d'onde de fonctionnement
  • nm
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
  • -40 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • 35th Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Accessoire
  • Type de verrouillage
  • Baionnette
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Obturateur
  • Matériau de l'enveloppe
  • Alliage de Zinc
  • Traitement de surface du blindage
  • Chrome
  • Type de polissage
  • Matériau de la douille
  • Nombre de fibres optiques
  • Longueur du câble
  • Matériau de la capuchon
  • Méthode de raccordement du fil
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Atténuation
  • Distance de transmission
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
  • 32.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 21.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 21.0 mm
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 50 PCS
  • Masse
  • 10.65 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Note
  • Type de fil recommandé