Global icon

ZE05A-8DS-HU/R

CL0752-2220-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • ZE05A-8DS-HU/R
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 20, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • ZE05A-8DS-HU/R
  • CL No.
  • CL0752-2220-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 8
  • Courant nominal
  • 2.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 60.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 60.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 2.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 13.6 mm
  • Largeur du connecteur
  • 15.3 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 8.55 mm
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
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Câble
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
  • 125 ℃
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
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Non
  • Résistance de contact
  • 10.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 1000 V Max.
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 385 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 1.36 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 385 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note