GT43-2428/1.6-2.9SCF
CL0753-1003-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT43-2428/1.6-2.9SCF
- Type de connecteur
- Contact
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
- GT43-2428/1.6-2.9SCF
- CL No.
- CL0753-1003-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Touche
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 2500 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.427 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2500 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT43-2428/1.6-2.9SCF_CL0753-1003-0-00_2DDrawing_0001249882.pdf: 85 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT43-2428/1.6-2.9SCF_CL0753-1003-0-00_2DDrawing_0001249708.pdf: 76 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT43-2428/1.6-2.9SCF_CL0753-1003-0-00_SpecSheet_0001249883.pdf: 113 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT43-2428/1.6-2.9SCF_CL0753-1003-0-00_SpecSheet_0001249709.pdf: 177 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [GT43-2428/1.6-2.9SCF_CL0753-1003-0-00_Guideline_0001319035.pdf: 955 KB]