Global icon

GT43-2428/1.6-2.9PCF

CL0753-1004-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • GT43-2428/1.6-2.9PCF
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • GT43-2428/1.6-2.9PCF
  • CL No.
  • CL0753-1004-0-00
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • Longueur du connecteur
  • Largeur du connecteur
  • Hauteur du connecteur
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 30
  • Traitement de surface du contact
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Couleur du boitier
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de fil recommandé
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
  • 105 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -40 ℃
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
  • Touche
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
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 2500 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.477 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 2500 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note