GT43-1PP-HU(D)
CL0753-1006-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT43-1PP-HU(D)
- Type de connecteur
- Jack
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
- GT43-1PP-HU(D)
- CL No.
- CL0753-1006-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 1
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Boitier
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Touche
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
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 500 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 2.4 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2500 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT43-1PP-HU(D)_CL0753-1006-0-00_2DDrawing_0001249706.pdf: 43 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT43-1PP-HU(D)_CL0753-1006-0-00_2DDrawing_0001249505.pdf: 44 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT43-1PP-HU(D)_CL0753-1006-0-00_SpecSheet_0001249707.pdf: 75 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT43-1PP-HU(D)_CL0753-1006-0-00_SpecSheet_0001249507.pdf: 180 KB]