ZE064W-24DP-HU/R(B)
CL0753-2004-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- ZE064W-24DP-HU/R(B)
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Montage sur panneaux
- Vis
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 27, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- ZE064W-24DP-HU/R(B)
- CL No.
- CL0753-2004-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Montage sur panneaux
- Vis
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- IP 67, IP 69K
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Nombre de voies
- 24
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 2.2 mm
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 60.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 60.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 22
- Jauge de fil max. (AWG)
- 20
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Boitier
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Non
- Touche
- Oui
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Gris
- Blindage métallique
- Non
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
- Résistance de contact
- 8.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 25.5 mm
- Longueur du connecteur
- 68.8 mm
- Largeur du connecteur
- 32.15 mm
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.7 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- 1.4 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 250 PCS
- Masse
- 17.61 g
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 250 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [ZE064W-24DP-HU/R(B)_CL0753-2004-0-00_2DDrawing_0001309827.pdf: 250 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [ZE064W-24DP-HU/R(B)_CL0753-2004-0-00_2DDrawing_0001242910.pdf: 225 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [ZE064W-24DP-HU/R(B)_CL0753-2004-0-00_SpecSheet_0001348579.pdf: 120 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [ZE064W-24DP-HU/R(B)_CL0753-2004-0-00_SpecSheet_0001242911.pdf: 163 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]