Global icon

ZG05A-2224SCF

CL0754-2001-0-00

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • ZG05A-2224SCF
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • ZG05A-2224SCF
  • CL No.
  • CL0754-2001-0-00
  • Type de connecteur
  • Contact
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • Longueur du connecteur
  • Largeur du connecteur
  • Hauteur du connecteur
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • Traitement de surface du contact
  • Etain
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Couleur du boitier
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 24
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 22
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • 0.22 mm²
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • 0.35 mm²
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 125 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -40 ℃
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
  • Touche
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
  • 1.1 mm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 1.4 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 15000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.077 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 15000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Nom du produit Type d'outil Nom de l'outil
Applicateur