Global icon

ZG05HV-6P-3.3H(A)

CL0754-2113-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • ZG05HV-6P-3.3H(A)
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
  • ZG05HV-6P-3.3H(A)
  • CL No.
  • CL0754-2113-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 6
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • 3.3 mm
  • Pas du contact
  • 3.3 mm
  • Longueur du connecteur
  • 25.4 mm
  • Largeur du connecteur
  • 19.8 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 8.21 mm
  • Type de montage
  • SMT, THR
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
  • Pistes decalees
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 30
  • Traitement de surface du contact
  • Etain
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Couleur du boitier
  • Orange
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de fil recommandé
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
  • 125 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -40 ℃
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
  • Touche
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
  • 0.5 mm
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 300 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 2.86 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 300 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note