ZG05HV-6S-HU(A)
CL0754-2207-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- ZG05HV-6S-HU(A)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- ZG05HV-6S-HU(A)
- CL No.
- CL0754-2207-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 6
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1000.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1000.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 3.3 mm
- Longueur du connecteur
- 23.2 mm
- Largeur du connecteur
- 15.95 mm
- Hauteur du connecteur
- 7.55 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Orange
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
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
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Boitier
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Touche
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 2.0 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [ZG05HV-6S-HU(A)_CL0754-2207-0-00_2DDrawing_0001581836.pdf: 482 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [ZG05HV-6S-HU(A)_CL0754-2207-0-00_2DDrawing_0001581835.pdf: 579 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [ZG05HV-6S-HU(A)_CL0754-2207-0-00_SpecSheet_0001581839.pdf: 73 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [ZG05HV-6S-HU(A)_CL0754-2207-0-00_SpecSheet_0001581838.pdf: 141 KB]