Global icon

ZH05-12DS-2H(A)

CL0756-2100-0-80

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • ZH05-12DS-2H(A)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 12, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • ZH05-12DS-2H(A)
  • CL No.
  • CL0756-2100-0-80
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 12
  • Courant nominal
  • 2.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 60.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 60.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Pas d'assemblage
  • 1.0 mm
  • Pas du contact
  • 2.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 18.9 mm
  • Largeur du connecteur
  • 18.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 9.8 mm
  • Type de montage
  • SMT, THR
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
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
  • Etain
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
  • 125 ℃
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
  • Touche
  • Oui
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • 10.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 1000 V Max.
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
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 250 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 2.61 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note