ZH05-20DS-2H(B)
CL0756-2105-0-00
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- ZH05-20DS-2H(B)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 24, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- ZH05-20DS-2H(B)
- CL No.
- CL0756-2105-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 20
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 60.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 60.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 1.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 26.9 mm
- Largeur du connecteur
- 18.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 9.8 mm
- Type de montage
- SMT, THR
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Gris
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Oui
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
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
- Largueur de la languette (mm)
- 0.5 mm
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 250 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 4.5 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1250 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [ZH05-20DS-2H(B)_CL0756-2105-0-00_2DDrawing_0001361257.pdf: 166 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [ZH05-20DS-2H(B)_CL0756-2105-0-00_2DDrawing_0001361256.pdf: 158 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [ZH05-20DS-2H(B)_CL0756-2105-0-00_SpecSheet_0001361260.pdf: 86 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [ZH05-20DS-2H(B)_CL0756-2105-0-00_SpecSheet_0001558245.pdf: 151 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]