ZH05-28DP-R(51)
CL0756-2241-0-51
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- ZH05-28DP-R(51)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 23, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- ZH05-28DP-R(51)
- CL No.
- CL0756-2241-0-51
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 28
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 60.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 60.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- 4.9 mm
- Largeur du connecteur
- 31.1 mm
- Hauteur du connecteur
- 4.95 mm
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
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Gris fonce
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
- Dispositif de retenue
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 12000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.19 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 12000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [ZH05-28DP-R(51)_CL0756-2241-0-51_2DDrawing_0001706624.pdf: 35 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [ZH05-28DP-R(51)_CL0756-2241-0-51_2DDrawing_0001706625.pdf: 30 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [ZH05-28DP-R(51)_CL0756-2241-0-51_SpecSheet_0001706626.pdf: 73 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [ZH05-28DP-R(51)_CL0756-2241-0-51_SpecSheet_0001706627.pdf: 147 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]