GT8-2428SC(70)
CL0758-0002-0-70
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- GT8-2428SC(70)
- Type de connecteur
- Contact
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
- GT8-2428SC(70)
- CL No.
- CL0758-0002-0-70
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- Touche
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
- 0
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.07 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 30000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT8-2428SC(70)_CL0758-0002-0-70_2DDrawing_0000963481.pdf: 51 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT8-2428SC(70)_CL0758-0002-0-70_2DDrawing_0000712423.pdf: 49 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT8-2428SC(70)_CL0758-0002-0-70_SpecSheet_0000111299.pdf: 116 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT8-2428SC(70)_CL0758-0002-0-70_SpecSheet_0000633028.pdf: 126 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
outil de sertissage manuel |