GT50-12P-1H
CL0760-1010-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT50-12P-1H
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- GT50-12P-1H
- CL No.
- CL0760-1010-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 12
- Courant nominal
- 1.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 60.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 60.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 1.0 mm
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Longueur du connecteur
- 16.81 mm
- Largeur du connecteur
- 7.6 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.97 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 300 V Max.
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
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.52 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT50-12P-1H_CL0760-1010-0-00_2DDrawing_0001401278.pdf: 110 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT50-12P-1H_CL0760-1010-0-00_2DDrawing_0001401277.pdf: 129 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT50-12P-1H_CL0760-1010-0-00_SpecSheet_0001401281.pdf: 75 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT50-12P-1H_CL0760-1010-0-00_SpecSheet_0001401280.pdf: 161 KB]
- Instructions du produit - English [GT50-12P-1H_CL0760-1010-0-00_Guideline_0001502210.pdf: 1,012 KB]
- Instructions du produit - English [GT50-12P-1H_CL0760-1010-0-00_Guideline_0001537204.pdf: 1,171 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [GT50-12P-1H_CL0760-1010-0-00_Guideline_0001481240.pdf: 1,156 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]