Global icon

GT13SHA-2/1PP-DS

CL0763-0063-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • GT13SHA-2/1PP-DS
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • GT13SHA-2/1PP-DS
  • CL No.
  • CL0763-0063-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Impédance caractéristique
  • Fréquence (Max.)
  • 1.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • Nombre de voies
  • 3
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 30
  • Type de montage
  • THT
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Traitement de surface du contact central
  • Etain
  • Traitement de surface du contact externe
  • Etain
  • Type de câble coaxial recommandé
  • Diamètre extérieur du câble
  • Méthode de raccordement du fil
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre du blindage
  • Diamètre du conducteur central
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 105 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -30 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • Atténuation
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • 35th Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Verrouillage de la broche
  • Montage sur panneaux
  • Vis
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau d'isolement
  • PBT
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
  • Joint hermetique
  • Nœud
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Puissance nominale
  • Résistance de contact (Conducteur central)
  • 30.0 mΩ Max.
  • Résistance de contact (Conducteur externe)
  • Caractéristiques techniques
  • Isolement
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
  • 23.3 mm
  • Largeur du connecteur
  • 15.3 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 11.8 mm
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • Hauteur d'assemblage
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
  • Longueur des pistes
  • 3.35 mm
  • File / Câble UL
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 48 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 4.015 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1152 PCS
  • Note