GT13-30/F4-5SCF(55)
CL0763-0067-1-55
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- GT13-30/F4-5SCF(55)
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- GT13-30/F4-5SCF(55)
- CL No.
- CL0763-0067-1-55
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- Fréquence (Max.)
- 1.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact central
- Etain
- Traitement de surface du contact externe
- Etain
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Diamètre maximum de l'isolation
- 5.0 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- 4.6 mm
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -30 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
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
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- Matériau d'isolement
- PBT
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Sertissage
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 2200 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.7 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT13-30/F4-5SCF(55)_CL0763-0067-1-55_2DDrawing_0001394579.pdf: 43 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT13-30/F4-5SCF(55)_CL0763-0067-1-55_2DDrawing_0001394578.pdf: 40 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT13-30/F4-5SCF(55)_CL0763-0067-1-55_SpecSheet_0001394581.pdf: 93 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT13-30/F4-5SCF(55)_CL0763-0067-1-55_SpecSheet_0001394580.pdf: 146 KB]