Global icon

GT17HNFS-4DS-3.2CF

CL0767-0014-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • GT17HNFS-4DS-3.2CF
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Outer terminal
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
  • GT17HNFS-4DS-3.2CF
  • CL No.
  • CL0767-0014-0-00
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Outer terminal
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 250.0 V
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
  • 7.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 30.85 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 7.0 mm
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
  • Etain
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Couleur du boitier
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de fil recommandé
  • Câble blindé
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
  • 105 ℃
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
  • Accessoire
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Oui
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • 60.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 650 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • USB2.0, LVDS
  • Débit
  • 1.0 Gbps
  • File / Câble UL
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 3.0 mm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 3.4 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Unité d'achat
  • 999999 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 1.95 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 999999 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note